Canal de 250 x 38mm con 5 compartimentos
Cajas de suelo
LEGRAND
Canal de 250 x 38mm con 5 compartimentos
REF. 089698
EAN.
3245060896980
Canales bajo pavimento-metálicas Longitud 2m altura 38mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7008
73,70 €
/
metro
Embalaje:
2 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Anchura | 250 mm |
---|---|
Altura | 38 mm |
Número de trenes | 3 |
Longitud | 2000 mm |
Área de aplicación | Revocado |
---|---|
Parte superior extraíble | No |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |