Canal FLUIDQUINT 60x80 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
Fluidquint
LEGRAND
Canal FLUIDQUINT 60x80 para instalaciones de climatización-2 mts- Color blanco
REF. 611323
EAN.
3245066113234
Canales sin accesorios para instalaciones de climatización - 60x80 - 2-mts - Color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7005
16,72 €
/
metro
Embalaje:
32 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 60 mm |
---|---|
Anchura | 80 mm |
Longitud | 2000 mm |
Sección transversal útil | 4800 mm² |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Número de particiones fijas | 0 |
---|---|
Número de particiones conectables | 0 |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Versión de la cubierta | Flojo |
Con abrazadera de cable | No |
Con película protectora | No |
Con conector de conducto | No |
Entrega en rollo | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |