Canal perforada para cuadro 80x40mm - Longitud 2m
Canal cuadro
LEGRAND
Canal perforada para cuadro 80x40mm - Longitud 2m
REF. 636916
EAN.
3414971334601
Paredes perforadas - Conformes a la norma UNE- EN 50085-2-3 - PVC M1 color gris RAL 7030 - Perforaciones laterales con un paso de 10mm - Longitud: 2 m - Altura: 80mm - Anchura: 40mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5301
13,06 €
/
metro
Embalaje:
36 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 80 mm |
---|---|
Anchura | 40 mm |
Longitud | 2000 mm |
Diámetro | 6 mm |
Anchura de ranura | 10 mm |
Ejecución de la pared lateral | Perforación de orificios/parrillas |
Libre de halógenos | No |
Autoextinguible | Si |
---|---|
Flexible | No |
Sección transversal útil | 2660 mm² |
Tipo de fijación | Perforación inferior |
Con parte superior | Si |
Color | Gris |