Carril simétrico para cortar fondo de 15mm - L. 2 m
Armarios industriales
LEGRAND
Carril simétrico para cortar fondo de 15mm - L. 2 m
REF. 037407
EAN.
3245060374075
Carril para cortar - Longitud de 2m - Simétrico EN 60 715 - Fondo 15mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
32,48 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril DIN (carril superior) 35/15 mm |
---|---|
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Cromado |
Forma del agujero | Ninguno |
Grosor del material | 1.5 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Altura | 15 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN