Columna clip dir-1 compartimento 2 caras-H 3,9m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro
Columnas & Mini Columnas LG
LEGRAND
Columna clip dir-1 compartimento 2 caras-H 3,9m-cuerpo aluminio-tapas PVC- Negro
REF. 653015
EAN.
3414971194724
Columnas extrafinas de 1 compartimento. El sistema de limpieza/bloqueo de la pértiga es fácil e intuitivo. Instalación consecutiva de dispositivos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7009
509,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Forma de columna | Cuadrado |
---|---|
Modelo | Dos lados |
Precableado | No |
Ajustable | Si |
Nivelación de altura | 1280 mm |
Altura de la columna | 4020-5300 mm |
Número de tapas utilizables | 2 |
Anchura de cubierta | 45 mm |
Tipo de fijación | Atornillar |
Ubicación cambiable | No |
Apto para montaje en techo | Si |
Montaje en suelo | Si |
Entrada de cable | Debajo |
Perfil continuo | No |
Material de la columna de instalación | Aluminio |
---|---|
Calidad del material de la columna de instalación | Otros |
Material de la columna de servicio sin halógenos | Si |
Superficie de la columna | Otros |
Color de la columna | Negro |
Número RAL de la columna | 9005 |
Material de la parte superior | Plástico |
Calidad del material de la parte superior | Policloruro de vinilo (PVC) |
Material de la parte superior libre de halógenos | No |
Cubierta de la parte superior | Sin tratamiento |
Color de cubierta superior | Negro |
Número RAL de la parte superior | 9017 |
Número de particiones | 0 |
Sección transversal útil | 2880 mm² |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
2 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN