Comandos de 1 o 2 funciones para luces o persianas - Efectúan un control punto a punto, de escena, de grupo o centralizado
MyHOME - Livinglight
BTICINO
Comandos de 1 o 2 funciones para luces o persianas - Efectúan un control punto a punto, de escena, de grupo o centralizado
REF. L4652/2
EAN.
8012199365596
Mando de tramos rebajados que puede accionar un único actuador para cargas simples o dobles, así como dos actuadores para cargas independientes simples o dobles - a completar con una tecla de 2 módulos o 2 teclas de 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
105,15 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de bus KNX | No |
---|---|
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) | No |
Sistema bus radio frecuencia | No |
Sistema de bus LON | No |
Sistema de bus Powernet | No |
Otros sistemas de bus | Otros |
Radiofrecuencia bidireccional | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Con protección contra robo/desmontaje | No |
Con conexión de bus | Si |
Número de puntos de actuación | 2 |
Número de botones | 4 |
Con indicador LED | Si |
Con área para etiqueta | No |
Con pantalla | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Otros |
Transparente | No |
Con controlador de temperatura ambiente | No |
Con sensor de infrarrojos | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 55 mm |
---|---|
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 24 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | 5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Frecuencia | 0-0 Hz |
Consumo en modo de espera | 8.5 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Capacidad de los bornes | 0.34-2.5 mm² |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Direccionable | Si |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | No |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN