Conmutador rotativo Axolute3 posiciones + OFF para ventiladores - 2 módulos - Antracita
Axolute
BTICINO
Conmutador rotativo Axolute3 posiciones + OFF para ventiladores - 2 módulos - Antracita
REF. HS4016
EAN.
8012199776866
Conmutador 16A de la serie Axolute que permite controlar los ventiladores o aire acondicionado. Tiene 4 posiciones.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
136,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Tipo de operación | Botón giratorio (mando) |
Sistema de cableado | Circuito 0 - 1 - 2 - 3 |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Corriente nominal | 3 A |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Tipo de fijación | Montaje con gancho |
Anchura | 45.1 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 50.5 mm |
Profundidad de instalación | 50.5 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN