Pasar al contenido principal
Logo print

Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø25mm. Para cables Ø de 4 a 25mm. Con escalón. Color gris

Plexo LEGRAND

Cono de repuesto recortable para cajas Plexo con entrada para tubos de máx Ø25mm. Para cables Ø de 4 a 25mm. Con escalón. Color gris

REF. 091911 EAN. 3245060919115

Cono de repuesto recortable con entrada para tubos de máx. Ø25mm. Para cables Ø de 4 a 25mm. Con escalón. Gris RAL 7035. Accesorios para cajas de derivación Plexo IP55.

Garantía 2 años
Familia de precios : 9005
64,12 € / 100 unidades Embalaje: 50 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Cerrado
Apto para prensaestopas No
Entrada de cable Redondo
Apto para el diámetro de cable 4-16 mm
Diámetro perforación 27.5 mm
Para espesor de pared 2.4-2.4 mm
Con descarga de tensión No
Tipo de codo No
Material Plástico
Calidad del material Otros
Libre de halógenos Si
Color Gris
Clase de protección (IP) Otros
Temperatura de funcionamiento -25-40 °C
Altura 18 mm
Temperatura de almacenamiento -25-70 °C
Número RAL 7035
Tipo de pasamuros de entrada de cable Flexible al corte

Documentación

1 documento
Certificado
OC / CB-FR_715099 (0.51 Mo)