Detector humo inteligente Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Detector humo inteligente Netatmo
REF. NSA-PRO-EU
EAN.
3700730503044
En caso de detección de humo, se activa una alarma y se envía una notificación en tiempo real al smartphone.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
124,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modo de acción | Óptico |
---|---|
Volumen | 0 dB(A) |
Temperatura de respuesta | 20 °C |
Conmutador de humos | Si |
Con iluminación orientable | No |
Tipo de botón de prueba/pausa | Botón pausa |
Tipo de montaje | Montaje |
Se requiere una base separada | Si |
Apto para montaje en conducto | No |
Independiente | Si |
Se puede conectar por cable | No |
Conectable en red mediante radio (estándar) | No |
Conectable a través de radio (opcional) | No |
Número máximo que puede conectarse a la red | 0 |
Suministro de corriente primaria | Batería/acumulador |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Con indicación de tensión | No |
Con batería de respaldo | No |
Batería incluida | Ninguno |
Color | Blanco |
Clase de protección (IP) | IP30 |
Versión a prueba de explosiones | No |
Con sello Q | No |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Longitud | 115 mm |
---|---|
Anchura | 115 mm |
Altura/profundidad | 44 mm |
Diámetro | 115 mm |
VdS reconocido | No |
Profundidad de instalación | 0 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de almacenamiento | -20-+45 °C |
Corriente nominal | 0.000017-1 A |
Consumo en modo de espera | 0.017 mA |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de cable de conexión | No aplicable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Control volumen | No |
Direccionable | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network , Bluetooth |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Sistemas de alarma |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN