Embellecedor o placa de metal para Incara DisqIn. 3 elementos. Color negro.
Incara
LEGRAND
Embellecedor o placa de metal para Incara DisqIn. 3 elementos. Color negro.
REF. 654761
EAN.
3414971973862
Embellecedor o placa de aluminio pintado en color negro para Incara DisqIn. Usar con base de 3 elementos.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7011
55,67 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Montaje |
---|---|
Plegable | No |
Extensible | No |
Forma | Rectangular |
Material | Aluminio |
Color | Negro |
Longitud | 200 mm |
Anchura | 80 mm |
Altura | 10 mm |
Protección contra sobretensiones | No |
---|---|
Con alimentación eléctrica USB incorporada | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Libre de halógenos | Si |
Precableado | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
2 documentos
Página del catálogo
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN