Enlace para canal de distribución EUROQUINT 60x150
EUROQUINT
LEGRAND
Enlace para canal de distribución EUROQUINT 60x150
REF. 610176
EAN.
3245066101767
Accesorios para Canales de distribución - Enlace - 60x150.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
6,88 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la anchura de instalación en conducto de pared | 150 mm |
---|---|
Apto para la profundidad de canal de instalación de dispositivos | 60 mm |
Anchura de cubierta | 150 mm |
Modelo | Cubierta de unión de conducto |
Forma | Simétrico |
Tipo de fijación | Fijación a presión (click) |
Material | Plástico |
---|---|
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Blanco |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN