Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Con tapa - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base de corriente 2P+T - Con tapa - Blanco mate
REF. 864121
EAN.
3414971124035
Para ser utilizado junto con el mecanismo de toma de tierra Niloé Step estándar schuko (alemán). La solapa protege los contactos del enchufe contra el polvo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
1,84 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Salida de toma |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 50.1 mm |
Altura | 50.1 mm |
Profundidad | 29.1 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002006-M2
(0.7 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002606
(0.13 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002006-M1
(0.93 Mo)
Certificado
AENOR-030/002565
(0.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN