Frontal Niloé Step - Base de corriente 2x2P+T - Doble - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Base de corriente 2x2P+T - Doble - Blanco mate
REF. 864122
EAN.
3414971124066
Para ser utilizado junto con el mecanismo de toma de corriente estándar Niloé Step schuko (alemán) con toma de tierra doble.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Salida de toma |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Blanco |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 86 mm |
Altura | 104 mm |
Profundidad | 35.2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
4 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002009A1/M1
(0.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002009-A2/M1
(0.65 Mo)
Certificado
AENOR-030/002569
(0.31 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002009-A1
(0.22 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN