Producto obsoleto
Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio
REF. 864310
EAN.
3414971125117
Para usar junto con el sensor de movimiento Niloé Step sin mecanismo neutral.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Niloé Step
REF.864310A
Frontal Niloé Step - Detector de movimiento - Aluminio
7,21 €
/
unidad
Sin IVA
Características técnicas
Modelo | Otros |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Aluminio |
Número RAL (similar) | 7040 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 16.2 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN