Frontal Niloé Step - Interruptor de tarjeta - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Frontal Niloé Step - Interruptor de tarjeta - Negro mate
REF. 864515
EAN.
3414971126275
Para usar junto con el mecanismo de interruptor de tarjeta de acceso mecánico iluminado Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
4,32 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Tarjeta de hotel |
---|---|
Impresión/marcado | Otros |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Negro |
---|---|
Número RAL (similar) | 9017 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 60.4 mm |
Altura | 63 mm |
Profundidad | 16 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
OC / CB-HU-002444
(0.18 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN