Interruptor ahorro energético Màtix - 2 módulos - Blanco
Màtix
BTICINO
Interruptor ahorro energético Màtix - 2 módulos - Blanco
REF. AM5003ES
EAN.
8005543537459
Interruptor de ahorro energético Màtix que permite el apagado automático de la luz despuès de 10 minutos si nade pasa por delante del sensoro IR incorporado.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2005
47,37 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Sensor de movimiento |
---|---|
Tipo de sensor | Infrarrojos pasivo |
Con interfaz DALI | No |
Regulación constante de luz | No |
Control de HVAC | No |
Desconexión forzosa | Si |
Zona de animales | No |
Protección contra fluencia/supervisión de campo | No |
Monitoreo de fondo | No |
Conectable en red | No |
Altura de montaje óptima | 1.2 m |
Controlador de iluminación de escalera | Si |
Interruptor de derivación | Si |
Alcance lateral | 6 m |
Alcance frontal | 8 m |
Diámetro de detección el el suelo | 6 m |
Apto para la transmisión inalámbrica | No |
Mando a distancia | No |
Con control remoto | No |
Con unidad de señalización | No |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Transparente | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Resistencia al impacto | IK02 |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 47-53 Hz |
Voltaje nominal | 230-230 V |
Ciclo de trabajo mínimo | 600 s |
Ciclo de trabajo máximo | 10 min |
Retardo de apagado | 600 s |
Ángulo de detección horizontal | 160-160 ° |
Luminosidad de respuesta | 0-0 lx |
Número de zonas de conmutación | 0 |
Corriente de arranque máxima | 0.05 A |
Corriente de control | 0.05 mA |
Extensiones de entrada | Si |
Función de alarma | No |
Con sensor acústico | No |
Anchura | 47 mm |
Altura | 43 mm |
Profundidad de instalación | 43.5 mm |
Con cable de conexión | No |
Longitud del cable de conexión | 0 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -20-70 °C |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Neutro obligatorio | No |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN