Interruptor bipolar iluminable Classia - 16 AX-250 Vca - Blanco - 1 módulo
Classia
BTICINO
Interruptor bipolar iluminable Classia - 16 AX-250 Vca - Blanco - 1 módulo
REF. RW4002L
EAN.
8005543633175
El interruptor bipolar de 1 vía de 10A luminoso Classia permite controlar la iluminación tanto por corte en vivo como por neutro. La función de indicador LED facilita encontrar el interruptor en condiciones de poca luz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
16,69 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Sistema de cableado | Interruptor de desconexión de 1 polo |
---|---|
Tipo de operación | Balancín/botón |
Tipo de montaje | Módulo para programa de interrupción de instalación , Montado empotrado (escayola) |
Número de módulos (en caso de diseño modular) | 1 |
Pulsador interruptor | Si |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Con placa de montaje | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Color del elemento de conmutación | Blanco |
Espacio para etiqueta/superficie de impresión | No |
Iluminación | Sí |
Función de iluminación | Orientación |
Tipo de iluminación | LED intercambiable |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | No disponible |
Voltaje nominal | 250 V |
Corriente nominal | 16 A |
---|---|
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes | 16 AX |
Contactos de supervisión | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Interruptor de calefacción | No |
Interruptor de la lavadora | No |
Anchura del dispositivo | 22.2 mm |
Altura del dispositivo | 45.1 mm |
Profundidad del dispositivo | 42.7 mm |
Profundidad de instalación | 32.9 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 30 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Sección transversal del núcleo | 1.5-2.5 mm² |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN