Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Light with Netatmo - Tech
Livinglight
BTICINO
Interruptor conectado sin neutro (con opción de regulación) Living Light with Netatmo - Tech
REF. NT4411CM2
EAN.
8005543651728
El interruptor conectado (con opción de atenuación) le permite controlar sus luces de forma remota a través de la aplicación Home + Control o usando su voz.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3102
77,17 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Tronic |
Tipo de carga | Universal y LED retrofit |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | Si |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | Si |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | Si |
Utilizable con botón de radio | Si |
Utilizable con botón IR | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Corriente nominal | 1.3 A |
Potencia de conmutación | 5-300 W |
Número de canales | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 44 mm |
Altura | 47 mm |
Profundidad | 44 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 33 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | -5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Consumo en modo de espera | 0.2 mA |
Neutro obligatorio | No |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 2 |
Capacidad de los bornes | 0.75-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 0.75-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Certificado
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN