Conmutador Livinglight conectado de iluminación con neutro de 100W - 1 módulo - Antracita
Livinglight w/Netatmo
BTICINO
Conmutador Livinglight conectado de iluminación con neutro de 100W - 1 módulo - Antracita
REF. L4003C
EAN.
8005543642160
El conmutador conectado permite controlar la iluminación de forma local o remota. Se puede asociar a uno o más comandos de iluminación inalámbrico.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3102
88,44 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Relé |
Tipo de carga | Universal y LED retrofit |
Extensiones de entrada | Si |
Memoria de valor luminoso | No |
Utilizable con botón | No |
Utilizable con detector de movimiento | Si |
Utilizable con detector de presencia | No |
Utilizable con temporizador | Si |
Utilizable con botón de radio | Si |
Utilizable con botón IR | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Voltaje nominal | 230 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Corriente nominal | 2.2 A |
Potencia de conmutación | 0-500 W |
Número de canales | 1 |
Tipo de fijación | Otros |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 40 mm |
Compatible con Apple HomeKit | Si |
Compatible con Google Assistant | Si |
Compatible con Amazon Alexa | Si |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 22 mm |
Altura | 44 mm |
---|---|
Profundidad | 36.5 mm |
Profundidad de instalación | 26 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Clase de protección (IP) | IP40 |
Temperatura de funcionamiento | 5-45 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-45 °C |
Consumo en modo de espera | 3.5 mA |
Neutro obligatorio | Si |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V) | No |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Número de bornes | 4 |
Capacidad de los bornes | 0.75-2.5 mm² |
Sección transversal del núcleo | 0.75-2.5 mm² |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Zigbee |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | Si |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Con comando por voz | Si |
Asistentes de voz compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nombre de la aplicación | Home + Control |
Función de uso del producto | Gestión del alumbrado |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Documentación
3 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN