Interruptor de persianas Niloé Step - 3 posiciones - 6 AX - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Interruptor de persianas Niloé Step - 3 posiciones - 6 AX - 250V~
REF. 864032
EAN.
3414971992948
Este interruptor de 6A de 3 posiciones 1-0-2 de la serie Niloé Step permite controlar tanto la subida como la bajada de las persianas. Se debe completar con la tecla y la placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
16,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa adaptadora , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Otros |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Color | Otros |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Corriente nominal | 10 A |
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 1 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad mín. de la caja de empotrar | 31 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Tratamiento antibacteriano | No |
Número de bornes | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN