Interruptor temporizado luminoso Plexo modular gris - 230V - 50/60 Hz
Plexo
LEGRAND
Interruptor temporizado luminoso Plexo modular gris - 230V - 50/60 Hz
REF. 069504L
EAN.
3414971877948
Interruptor de 1 vía temporizado lumininoso de Plexo que permite controlar la iluminación en instalación que requieren protección contra el agua y el polvo )IP55). Temporización regulable. Componible para instalación de superficie/empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
114,86 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Elemento básico con placa de cubierta central , Otros |
---|---|
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Modelo | Electrónico |
Ajuste de la hora | 0.25-15 min |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Transparente | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Voltaje nominal | 250 V |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Programa astronómico | No |
Extensiones de entrada | No |
Corriente nominal | 8 A |
---|---|
Con conexión de sensor de luminosidad | No |
Potencia máxima | 300 W |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura del dispositivo | 70.5 mm |
Altura del dispositivo | 70.5 mm |
Profundidad del dispositivo | 44 mm |
Resistencia al impacto | IK07 |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tipo de tensión | CA |
Libre de halógenos | Si |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Capacidad de los bornes | 1.5-2.5 mm² |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN