Latiguillo Cat. 6 F/UTP PVC Color azul L. 0,5 m
LCS
LEGRAND
Latiguillo Cat. 6 F/UTP PVC Color azul L. 0,5 m
REF. 051815
EAN.
3414970680686
Este latiguillo RJ45/RJ45 proporciona el enlace de red entre dispositivos, enchufes o ambos. La categoría 6 permite la transmisión de datos hasta 10 Gbit/s.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8401
7,58 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de cable | F/UTP |
---|---|
Categoría | 6 |
Longitud | 0.5 m |
Tipo de conector Conector 1 | RJ45 8(8) |
Tipo de conector Conector 2 | RJ45 8(8) |
Color de cubierta exterior | Azul |
Ojal de protección contra pliegues | Moldeado |
Pestillo de protección | Si |
Color de la manga anti-pliegue | Azul |
Versión ignífuga | No |
---|---|
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404 | No |
Construcción del cable | 1x4 |
Sección transversal de AWG | 26 |
Asignación de pines | 1:1 |
Compatible con Grade2TV según XP-C 90-483 | No |
Compatible con Grade3TV según XP-C 90-483 | No |
Número RAL | 5015 |
Tipo de cable de conexión | Flexible |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN