LED para mecanismos de señalización 230V Livinglight - Blanco
Livinglight
BTICINO
LED para mecanismos de señalización 230V Livinglight - Blanco
REF. LN4742V230T
EAN.
8005543441862
Lámpara led para mecanismos Livinglight.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
5,57 €
/
unidad
Embalaje:
100 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Transformador integrado | No |
---|---|
Con resistencia integrada | Si |
Con fuente de luz | Si |
Con diodo integrado | Si |
Portalámparas | Ninguno |
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA | 207-253 V |
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA | 207-253 V |
---|---|
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Lámpara | LED |
Tipo de conexión del circuito auxiliar | Otros |
Color de las lámparas | Blanco |
Tipo de fijación | Otros |