![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067663-LEGRAND-1000.jpg)
Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Verde
Mosaic
LEGRAND
Lámpara para tomas de corriente e interruptores bipolares Mosaic - 20AX - 230V - Verde
REF. 067663
EAN.
3414970810915
Mosaic™ Programme mechanisms - multi-support single and multiple sockets: German standard.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2001
10,41 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Potencia de la lámpara | 0.7-0.7 W |
---|---|
Tensión de la lámpara | 230-230 V |
Base | Cable |
Tecnología | LED |
Forma de la lámpara | Otros |
Halógeno | No |
Criptón | No |
Xenón | No |
---|---|
Color | Verde |
Diámetro | 6.8 mm |
Longitud total | 153 mm |
Apto para antorchas | No |
Apto para punteros | No |
Intensidad nominal | 3 mA |
Documentación
8 documentos
Certificado
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Certificado
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certificado
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certificado
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certificado
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certificado
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN