Mando potenciométrico IP65 Osmoz modular
Osmoz
LEGRAND
Mando potenciométrico IP65 Osmoz modular
REF. 023989
EAN.
3245060239893
Osmoz, auxiliar de control y señalización para montar en panel o en una caja
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
118,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución del elemento accionador | Botón giratorio (mando) |
---|---|
Apto para iluminación | No |
Color del elemento de accionamiento | Negro |
Color de la cúpula del indicador luminoso | Otros |
Diseño de la lente | Redondo |
Diámetro del orificio | 22.5 mm |
Función de cambio de enclavamiento | No |
Táctil | No |
Con anillo central | Si |
---|---|
Material del anillo frontal | Plástico |
Anillo frontal de color | Cromo |
Grado de protección (IP), frontal | IP65 |
Resistencia al impacto | IK05 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Libre de halógenos | Si |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certificado
UL recogn cUL-NKCR8.E57818
(0.06 Mo)
Certificado
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN