Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Blanco
URA NEXT
LEGRAND
Marco de empotrar URA NEXT - para instalación en falso techo - Blanco
REF. 660190
EAN.
3414972239554
Accesorios de instalación para la gama de emergencias URA NEXT.
Garantía 2 años
Familia de precios : 4201
9,82 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de accesorio/repuesto | Bastidor de instalación |
---|---|
Accesorio | Si |
Recambio | No |
Transparente | No |
Color | Blanco |
Material | Plástico |
Longitud | 196.5 mm |
Anchura | 128.5 mm |
Altura | 54 mm |
---|---|
Profundidad de instalación | 52 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-50 °C |
Número RAL | 9003 |
Tipo de montaje | Montado empotrado (escayola) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN