Medidor de Calidad de Aire Netatmo
Netatmo
LEGRAND
Medidor de Calidad de Aire Netatmo
REF. NHC-PRO-EC
EAN.
3700730501842
El medidor de calidad de aire permite crear un entorno saludable y ayuda a protegerse de los virus.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
172,85 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Visualización | Ninguno |
---|---|
Multivisión | No |
Rango de medición | 0-50 °C |
Termopar tipo B | No |
Termopar tipo E | No |
Termopar tipo J | No |
Termopar tipo K | No |
Termopar tipo N | No |
Termopar tipo R | No |
Termopar tipo S | No |
Termopar tipo T | No |
Termopar RTD | Si |
Medición de la temperatura diferencial | No |
Medición de la humedad relativa del aire | Si |
Medición de la humedad del material | No |
Memoria de valores medidos | Si |
Interfaz | Si |
Sensor separado | No |
Medición por infrarrojos | No |
Anchura | 45 mm |
Altura | 155 mm |
Profundidad | 45 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | No aplicable |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | 0-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-50 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 5-5 V |
Corriente nominal | 0.35-0.55 A |
Consumo en modo de espera | 350 mA |
Color | Rosa |
Libre de halógenos | Si |
Tipo de montaje | Otros |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Direccionable | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | Wifi network |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Con comando por voz | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | Si |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | Si |
Programable | Si |
Nombre de la aplicación | Healthy Home Coach |
Función de uso del producto | Gestión del confort térmico |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN