Minicontactor CTX³ 3P 12A + contacto auxiliar 1NA - 24 V~
CTX³
LEGRAND
Minicontactor CTX³ 3P 12A + contacto auxiliar 1NA - 24 V~
REF. 417040
EAN.
3414970404213
Minicontactor electromagnético destinado al cierre y apertura de circuitos eléctricos. Se pueden equipar con relés térmicos RTX³, contactos auxiliares o de retardo, unidades de conmutación capacitivas y elementos de enclavamiento CTX³.
Garantía 2 años
Familia precio : 1004
64,04 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Tipo de tensión de accionamiento | CA |
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales | 0 |
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales | 3 |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Abrazadera de cable |
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V | 20 A |
---|---|
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V | 12 A |
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V | 5.5 kW |
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 0 |
Apto para instalación en serie | Si |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN