Panel de conexión recto alta densidad con casetes vacíos a equipar 48 RJ45 LCS³
LCS³
LEGRAND
Panel de conexión recto alta densidad con casetes vacíos a equipar 48 RJ45 LCS³
REF. 033793
EAN.
3414970870841
Garantía 2 años
Familia de precios : 8102
99,66 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de enchufes/acoplamientos | 48 |
---|---|
Apto para el número de tomas/acoplamientos | 48 |
Tipo de conector | RJ45 8(8) |
Método de conexión | Conector de desplazamiento de aislamiento |
Número de unidades de altura (UA) | 1 |
Color | Negro |
Número RAL | 9017 |
Tipo de montaje | Montaje de 482,2 mm (19 pulgadas) |
Altura | 43.85 mm |
Anchura | 482.5 mm |
Profundidad | 321.7 mm |
---|---|
Resistencia al impacto | IK03 |
Temperatura de funcionamiento | -25-70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Precableado | No |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | Si |
Soporte del cable | Con zigzag |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
3 documentos
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN