Peine de alimentación universal tripolar - Longitud 1m
Repartidores
LEGRAND
Peine de alimentación universal tripolar - Longitud 1m
REF. 404943
EAN.
3245064049436
Peine tripolar - Longitud: 56 módulos (1 m) - Número máximo de equipos conectables: 19.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1104
155,50 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de fases | 3 |
---|---|
Número de polos | 57 |
Apto para varios dispositivos | 19 |
Medida de división | 17.7 mm |
Sección | 16 mm² |
Longitud | 1000 mm |
Puede ser cortado a medida | Si |
Ancho en número de espacios modulares | 56 |
Intensidad nominal permanente Iu | 63 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Pin |
Aislado | Si |
Picos de tensión nominal | 2 kV |
---|---|
Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq | 0.63 kA |
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 400 V |
Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw | 1.92 kA |
Apto para dispositivos con conductor neutro | No |
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar | No |
Color | Gris |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
Tipo de barra colectora suministrado | Horizontal |
Documentación
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN