Perfil en C - Profundidad 20mm - Ancho 40mm - Longitud 2 m
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Perfil en C - Profundidad 20mm - Ancho 40mm - Longitud 2 m
REF. CP-4020
Perfil perforado en C - Simétrico EN 60715 - Profundidad 20mm - Ancho 40mm - Longitud 2 m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
14,92 €
/
metro
Embalaje:
16 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Perfiles especiales |
---|---|
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
Forma del agujero | Ranura larga |
Grosor del material | 1 mm |
---|---|
Longitud | 2000 mm |
Altura | 20 mm |