Placa embellecedora Axolute AIR de color Antracita - 2 módulos
Axolute
BTICINO
Placa embellecedora Axolute AIR de color Antracita - 2 módulos
REF. HW4819HS
EAN.
8005543522851
La colección de placas Axolute permite cubrir el mecanismo y personalizar el diseño de su instalación.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
58,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 2 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Color | Antracita |
---|---|
Número RAL (similar) | 7015 |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 122 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 3.5 mm |
Anchura de montaje | 0 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |