Placa embellecedora Classia de color Aluminio - 3 módulos
Classia
BTICINO
Placa embellecedora Classia de color Aluminio - 3 módulos
REF. R4803AL
EAN.
8005543673355
La colección de platos Classia tiene un diseño moderno, puramente italiano con un perfil sofisticado. En tecnopolímero, esta placa es de 3 módulos, color aluminio con efecto brillo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
5,98 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal y vertical |
Número de unidades horizontales | 1 |
Número de unidades verticales | 1 |
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) | 3 |
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) | 1 |
Con bastidor de montaje | No |
Montaje empotrado | Si |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | No |
Apto para instalación incorporada | Si |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
---|---|
Color | Aluminio |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Anchura | 86 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 9 mm |
Anchura de montaje | 86 mm |
Altura de la instalación | 0 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN