Portacables blanco 1 cable - para cables de Ø7 a 9mm - L. 2,1 m
DLPlus
LEGRAND
Portacables blanco 1 cable - para cables de Ø7 a 9mm - L. 2,1 m
REF. 030099
EAN.
3245060300999
Permite una rápida fijación del cable a una pared sin dañarlo gracias al doble fondo, aislando el cable del clavo o clip.
Garantía 3 años
Familia de precios : 7001
3,82 €
/
metro
Embalaje:
90 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 13.5 mm |
---|---|
Anchura | 14 mm |
Longitud | 2100 mm |
Sección transversal útil | 138 mm² |
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Número RAL | 9003 |
Número de particiones fijas | 0 |
---|---|
Número de particiones conectables | 0 |
Tipo de fijación | Autoadhesivo y perforación de suelo |
Versión de la cubierta | Flojo |
Con abrazadera de cable | Si |
Con película protectora | Si |
Con conector de conducto | No |
Entrega en rollo | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -5-60 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN