Producto obsoleto
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Proyector LED 600 lúmenes - 2 focos - IP55
Proyectores
LEGRAND
Proyector LED 600 lúmenes - 2 focos - IP55
REF. 661450
EAN.
3414970575753
Proyector de alumbrado de emergencia con 2 focos, de 600 lm y 1 hora de autonomía, con funcionamiento no permanente, LVS2 autotest / control centralizado. Producto certificado por AENOR con marca N.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Contiene pila y/o acumulador | Si |
---|---|
Designación IEC | LR 20 |
Pila o acumulador (Pack1) | Acumulador (recargable) |
Estado de la batería | Suelo hueco |
Número de Pack1 | 1 |
Número de elementos individuales (Pack1) | 4 |
---|---|
Peso de un elemento individual (Pack1) | 140 g |
Ubicación de Pack1 | El producto incluye una batería |
Tipo reglamentario (Pack1) | I : Industrial (no portátil) |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN