Pulsador de persianas Niloé Step - 2 posiciones - 250V~
Niloé Step
LEGRAND
Pulsador de persianas Niloé Step - 2 posiciones - 250V~
REF. 864030
EAN.
3414971123120
El pulsador de persianas enrollables Niloé Step permite subir o bajar persianas enrollables. El diseño de esta función encaja a la perfección con el resto de la gama Niloé Step. El mecanismo debe completarse con un balancín y una placa.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
16,47 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros , Montado empotrado (escayola) |
---|---|
Modelo | Botón pulsador de 1 polo |
Número de polos | 1 |
Tipo de operación | Balancín |
Accionado mecánicamente | Si |
Operado electrónicamente | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tipo de fijación | Montaje con gancho y tornillo |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Transparente | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Corriente nominal | 6 A |
---|---|
Voltaje nominal | 250 V |
Número de botones | 1 |
Anchura del dispositivo | 75.8 mm |
Altura del dispositivo | 75.8 mm |
Profundidad del dispositivo | 41 mm |
Profundidad de instalación | 30.9 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Sección transversal del núcleo | 1.5-1.5 mm² |
Documentación
4 documentos
Certificado
AENOR-030/002568
(0.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-003437
(0.65 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN