Pasar al contenido principal
Logo print

Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 6mm² - verde

Starfix LEGRAND

Punteras de cableado Starfix - para conductores de sección 6mm² - verde

REF. 037668 EAN. 3245060376680

Punteras con collarín aislante - Garantizan una conexión equipotencial de los filamentos de un conductor flexible - Parte activa de cobre estañado electrolítico - Sección: 6 mm² - Color: verde - Número de punteras por tira: 25 - 10 tiras.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5303
28,84 € / 100 unidades Embalaje: 250 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Método de construcción Estándar
Sección transversal nominal 6 mm²
Longitud de la manga 12 mm
Aislado Si
Material de aislamiento Poliamida (PA)
Libre de halógenos TRUE
Color Verde
Material Cobre
Tratamiento de superficie Estañado
Para cables a prueba de cortocircuitos Si
Con marca de aprobación No
Productos en cinta Si

Documentación

1 documento
Perfil medioambiental