Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 16mm². Intensidad máx 101A. Blanco incoloro
Regletas Nylbloc
LEGRAND
Regleta de conexión Nylbloc. 12 bornas con capacidad 16mm². Intensidad máx 101A. Blanco incoloro
REF. 034278
EAN.
3245060342784
Regleta de conexión Nylbloc.12 bornas con capacidad 16 mm². Tornillos imperdibles. Resistencia al hilo incandescente 850º. Tensión de aislamiento:250V. Ø espigas:7mm. Intensidad máx.: 101A. Poliporpileno ignífugo (-25 ºC a +100 ºC). Blanca.
Garantía 2 años
Familia de precios : 9006
5,67 €
/
unidad
Embalaje:
100 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecución a prueba de explosión "Ex e" | No |
---|---|
Tipo de conexión de eléctrica 1 | Conexión roscada |
Tipo de conexión de eléctrica 2 | Conexión roscada |
Material del cuerpo aislante | Termoplástico |
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 | Otros |
---|---|
Placa de cierre necesaria | No |
Color | Blanco |
Transparente | No |
Documentación
4 documentos
Certificado
IMQ-EN643
(0.61 Mo)
Certificado
AENOR-030/000810
(0.33 Mo)
Certificado
NF-650672A
(0.18 Mo)
Certificado
KEMA-2171325.02
(0.77 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN