Relés térmicos RTX³ 65 - de 24 a 36A - para CTX³ 65
RTX³
LEGRAND
Relés térmicos RTX³ 65 - de 24 a 36A - para CTX³ 65
REF. 416707
EAN.
3414970406576
Relé térmico RTX³ para contactores industriales CTX³ de 3 polos, para proteger motores trifásicos contra sobrecargas, largos tiempos de arranque, calado y fase abierta.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1004
201,46 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Rango de corriente ajustable | 22-32 A |
---|---|
Tensión de servicio nominal máxima Ue | 690 V |
Tipo de montaje | Acoplamiento directo |
Tipo de conexión del circuito de corriente principal | Conexión roscada |
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados | 1 |
---|---|
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio | 0 |
Clase de disparo | CLASSE 10 |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Hoja técnica
Guía técnica
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN