Salida de cables Classia Ø 9mm - Blanco - 1 módulo
Classia
BTICINO
Salida de cables Classia Ø 9mm - Blanco - 1 módulo
REF. RW4953
EAN.
8005543637357
Salida simple con prensacable, ø 9,5 mm, 1 módulo, color blanco brillante.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2009
4,81 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Abrazadera | Ninguno |
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Anchura del dispositivo | 22.3 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 45 mm |
Profundidad del dispositivo | 22.5 mm |
Profundidad de instalación | 12.7 mm |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
SELECCIONAR UNA ACCIÓN