![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/C4/C4950-BTICINO-1000.jpg)
Salida de cables Luna - 1 módulo - Blanco
Luna
BTICINO
Salida de cables Luna - 1 módulo - Blanco
REF. C4950
EAN.
8012199258171
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2007
1,77 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Diámetro del orificio | 15 mm |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | No aplicable |
---|---|
Clase de protección (IP) | IP20 |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |