Salida de cables Plexo modular - gris - con sujetacables
Plexo
LEGRAND
Salida de cables Plexo modular - gris - con sujetacables
REF. 069550L
EAN.
3414971878761
La solución ideal para conectar dispositivos suministrados sin enchufe y que necesiten una protección contra el agua y el polvo (IP55). Para instalaciones de empotrar.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2101
22,66 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
---|---|
Sistema de conexión | Sin terminal |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Color | Gris |
Número RAL (similar) | 7046 |
Apto para el grado de protección (IP) | IP55 |
Anchura del dispositivo | 82.1 mm |
---|---|
Altura del dispositivo | 84.6 mm |
Profundidad del dispositivo | 74.51 mm |
Profundidad de instalación | 24.2 mm |
Resistencia al impacto | IK08 |
Temperatura de funcionamiento | -10-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Tratamiento antibacteriano | No |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
1 documento
Catálogo
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN