Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas
Netatmo
LEGRAND
Sensores de apertura inteligente para puertas y ventanas
REF. DTG-PRO
EAN.
3700730503259
Recibe una alerta antes de que ocurra una intrusión.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3100
124,08 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Otros |
---|---|
Inalámbrico | Si |
Con cable de conexión | No |
Color | Blanco |
Longitud de sensor | 76 mm |
Anchura del sensor | 30.4 mm |
Altura del sensor | 15.8 mm |
Compatible con Apple HomeKit | No |
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Clase VdS | Ninguno |
Anchura | 30.4 mm |
Altura | 76 mm |
Profundidad | 15.8 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Clase de protección (IP) | IP67 |
Temperatura de funcionamiento | -20-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-30 °C |
Tipo de tensión | CC |
Voltaje nominal | 2-3 V |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
---|---|
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tipo de cable de conexión | No aplicable |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Tipo de pasamuros de entrada de cable | No aplicable |
Soporte del cable | No aplicable |
Contiene pila y/o acumulador | Si |
Direccionable | No |
Objeto conectado | Si |
Método de operación | RF |
Plataforma de descarga de aplicaciones | App Store , Google Play Store |
Medio de programación | Aplicaciones para smartphone |
Programable | No |
Interoperabilidad del protocolo de conexión | No |
Con comando por voz | No |
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet | No |
Nombre de la aplicación | Home + Security |
Función de uso del producto | Sistemas de alarma |
Duración de la actualización del software (años) | 3 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN