![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/44/LG-446156-WEB-R.jpg)
Jeu de 4 supports de lovage
LCS³
Legrand
Jeu de 4 supports de lovage
REF. 446156
EAN.
3414971173729
Les bobines de gestion des câbles gèrent efficacement l'excès de mou des câbles de fibre optique, en assurant la flexibilité et le rayon de courbure approprié pour les câbles.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Carril de protección de cable |
---|---|
Material | Metal |
Montaje de 482.6 (19 pulgadas) | No |
Altura | 96.52 mm |
Anchura | 27.94 mm |
Longitud | 284.48 mm |
---|---|
Diámetro | 27.94 mm |
Número de unidades de altura (UA) | 0 |
Color | Negro |
Equipado con puerta o cubierta | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN