Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 90mm - 2 módulos
EUROQUINT
LEGRAND
Soporte mecanismos para canal de distribución EUROQUINT an. 90mm - 2 módulos
REF. 610195
EAN.
3245066101958
Accesorios para Canales de distribución - Soporte-mecanismos - 2-módulos - Para tapa ancho 90-mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 7004
5,61 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de unidades | 1 |
---|---|
Dirección de montaje | Horizontal |
Montaje empotrado | No |
Apto para conducto bajo el suelo | No |
Apto para conducto de instalación de dispositivo | Si |
Apto para instalación incorporada | No |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento antibacteriano | No |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Color | Blanco |
Transparente | No |
Con tapa abatible | No |
Clase de protección (IP) | Otros |
Resistencia al impacto | IK00 |
Tipo de fijación | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 15-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -25-60 °C |
Especie de madera en latín | No aplicable |
Certificación de la madera (lista) | No aplicable |
Zona climática de la procedencia de la madera | No aplicable |