Soporte para instalación en paredes de pladur de la pantalla táctil HOMETOUCH art. 3488 y art. 3488W
MyHOME
BTICINO
Soporte para instalación en paredes de pladur de la pantalla táctil HOMETOUCH art. 3488 y art. 3488W
REF. 3487AP
EAN.
8005543630617
Soporte para instalar la pantalla táctil HOMETOUCH
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
34,51 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Tipo de montaje | Pared hueca |
---|---|
Forma | Rectangular |
Método de construcción | Caja de conexión de dispositivos (redonda/cuadrada) |
Modelo | Único |
Con anillo rotativo | No |
Acoplable | No |
Equipamiento | Placa de fijación |
Longitud | 136 mm |
Anchura | 185 mm |
Profundidad | 50-50 mm |
Profundidad interna | 50 mm |
Para varias inserciones de dispositivos | 1 |
Montaje de los dispositivos | Atornillar o expandir |
Con tornillos | Si |
Paso por la caja mediante tapa ciega | No |
Paso por la caja mediante membrana | No |
Paso por la caja mediante racor | No |
Paso por la caja mediante tramite membrana graduada | No |
Para diámetro de tubo | Otros |
Bloqueo de tubo | No |
Bloqueo del tubo opcional | No |
Introducción desde la parte posterior | No |
---|---|
Número de introducciones | 1 |
Material | Aluminio |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Versión de la cubierta | Ninguno |
Cubierta transparente | No |
Fijación de la cubierta | Otros |
Sellable | No |
Integridad del circuito | Ninguno |
Con apantallado | No |
A prueba de viento | Si |
Número de polos de la abrazadera | 2 |
Abrazadera fija en posición | Si |
Accesorio de gancho de iluminación | No |
Tobera | Ninguno |
Aplicación especial | Ninguno |
Resistencia al impacto | IK10 |
Distancia entre centros de fijación vertical | 1600-1650 mm |
Soporte del cable | Prensaestopas |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN