Pasar al contenido principal
Logo print

Soporte para mecanismos Magic 6 módulos

Magic BTICINO

Soporte para mecanismos Magic 6 módulos

REF. 506LS EAN. 8012199496542

Soporte para mecanismos Magic 6 módulos.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2006
10,10 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Modelo Otros
Tipo de montaje Montaje con tornillo
Con clavo No
Tipo de montaje de los mecanismos Parte frontal
Dirección de montaje Horizontal y vertical
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular) 6
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular) 6
Con caja de instalación incorporada Si
Con tornillos Si
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda No
Montaje empotrado No
Apto para conducto bajo el suelo No
Apto para conducto de instalación de dispositivo No
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm No
Material Plástico
Calidad del material Termoplástico
Tratamiento de superficie Sin tratamiento