-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Con clavo
-
Material
-
Tipo de montaje de los mecanismos
-
Calidad del material
-
Calidad del material
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con tornillos
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm
-
Montaje empotrado
-
Con caja de instalación incorporada
Soporte para mecanismos Magic 6 módulos
Sin IVA
Soporte para mecanismos Magic 4 módulos
Sin IVA
Soporte para mecanismos Magic 2 módulos centrados
Sin IVA
Soporte para mecanismos Magic 1 módulo centrado
Sin IVA
Soporte para mecanismos Magic 2 módulos
Sin IVA
Soporte para mecanismos Magic 1 módulo
Sin IVA
Soporte para mecanismos Magic 3 módulos
Sin IVA
Soporte para placas de perfilería Magic 1 módulo
Sin IVA