Subconjunto de bloque para conexión de tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - 2 NA y soporte de 3 elementos
Osmoz
LEGRAND
Subconjunto de bloque para conexión de tornillo de cabeza no iluminada Osmoz - 2 NA y soporte de 3 elementos
REF. 022974
EAN.
3245060229740
Osmoz componible, accesorio para auxiliar de control y señalización
Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
20,96 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de contactos inversores | 0 |
---|---|
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Corriente de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V | 3 A |
Ejecución de la conexión eléctrica | Conexión roscada |
---|---|
Modelo | Montaje superior e integrable |
Tipo de montaje | Fijación delantera |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN