Tapa ciega Axolute - 1/2 módulos - Blanco
Axolute
BTICINO
Tapa ciega Axolute - 1/2 módulos - Blanco
REF. HD4949
EAN.
8012199986432
Placa utilizada para llenar el espacio vacío del marco de soporte que no se llena con dispositivos. Medio módulo, color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2241
3,32 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material | Plástico |
---|---|
Diseño de la lente | Rectangular |
Color | Otros |
Resistencia al impacto | No aplicable |
Clase de protección (IP) | IP20 |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN